header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com o motor W22Xtb DIP sua empresa estará operando com segurança e confiabilidade em áreas classificadas como Zona 21 e 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C. Esse motor atende o escopo da Regulação Europeia apresentando nível de rendimento IE3 de acordo com a norma IEC 60034-30-1. É sinônimo de economia e segurança para aplicações em processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, entre outros.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 6 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Rotação síncrona | 1000 rpm |
| Potência | 0.75 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |