2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover General 5 HP 4P 112M 1F 220/440 V 50 Hz IC01 - ODP - B3L(D) de la comparación General 5 HP 4P 112M 1F 220/440 V 50 Hz IC01 - ODP - B3L(D)

General 5 HP 4P 112M 1F 220/440 V 50 Hz IC01 - ODP - B3L(D)

Producto: 13064708

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal RWG(Rp) 1" 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 112M 
Potencia 3.7 kW (5 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1430 rpm 
Resbalamiento 4.67 % 
Tensión nominal 220/440 V 
Corriente nominal 26.0/13.0 A 
Corriente de arranque 156/78.0 A 
Ip/In 6.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Corriente en vacío 8.00/4.00 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 2.52 kgfm 
Torque de arranque 250 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación 
Torque máximo 240 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0228 kgm² 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP22 
Refrigeración IC01 - ODP 
Forma constructiva B3L(D) 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 60.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 53.0 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 75.6 
Factor de potencia (100% carga) 0.85 
Tipo de cojinete 6206 ZZ  
Cojinete LNA 6205 ZZ  
WEG ECUADOR S.A.S.
  • Pradera N30-26 y San Salvador Edificio Corporativo Omega Piso 9 Of. 907 (Frente al antiguo ANETA de la Pradera) - Pichincha / Ecuador
  • Teléfono: +(593 2) 3 922–129
  • Correo electrónico: wegecuador@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica
  • Energy