Principales características

  • 10 entradas digitales y 1 analógica incorporada, 9 salidas digitales (1 rápida) y 1 analógica incorporada;
  • Posibilidad de expansión de I/O digital y analógico vía red CANOpen;
  • Módulos de expansión I/O del CFW11;
  • Entrada de encoder (100Khz) incorporada;
  • Interfaz de comunicación: Modbus-RTU (Maestro), CANOpen (Maestro);
  • Hasta 240 pantallas programadas por el usuario;
  • Programado en lenguaje ladder, a través del software gratuito WPS (WEG Programming Suite);
  • IHM frontal y posibilidad de personalización de la membrana (disponible en la versión con IHM incorporada – modelos HPC y HSC);
  • Display trasero para versión fondo de tablero (modelos BP y BS);
  • Puerto USB incorporado para comunicación con la computadora;
  • Memoria flash interna;
  • Monitoreo de la tensión de la batería;
  • Puerta Ethernet Modbus-TCP;
  • Entrada para tarjeta de memoria (tipo SD Card);
  • Comunicación con la línea PWS de IHMs gráficas (3,3 a 15 pul.)

Desempeño y flexibilidad

El PLC300 es un robusto y completo CLP, desarrollado para atender las necesidades en el control de máquinas y pequeños procesos industriales. Con su tamaño compacto, tiene excelente costo-beneficio, es expansible y tiene alta velocidad de procesamiento, además de gran capacidad de memoria y 5 puertos de comunicación incorporados, posibilitando que el PLC300 sea maestro de redes como CANopen, Modbus-RTU y Ethernet Modbus-TCP/IP.

Conozca los modelos

El PLC300 está disponible en dos modelos: con y sin Interfaz de operación (IHM) incorporada. En la versión sin interfaz de operación incorporada, el PLC300 tiene un pequeño display de 2 líneas y 20 caracteres para monitorear el estado de las entradas y de las salidas (E/S). Puede también comunicarse con nuestra línea de IHMs gráficas (con tamaños de hasta 15 pulgadas).

Software de Programación WPS

  • Programación en lenguaje tipo ladder, conforme la IEC 61131-3;
  • Herramienta integrada, mismo software, posibilitando la edición de las pantallas de la IHM, CLP y configuración de la red CANopen;
  • Monitoreo de la lógica y gráficos on-line, edición de recetas,
  • manipulación de los archivos de la tarjeta SD;
  • Suministrado gratuitamente en el sitio www.weg.net.