header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
|---|---|---|
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | - |
| Rosca de la caja principal | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" | Sin rosca Sin rosca Sin rosca Sin rosca |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS | 71 71 71 71 |
| Potencia | 125 HP 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 125 HP 125 HP 125 HP | 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 3560 rpm 2965 rpm 2965 rpm 2970 rpm 2950 rpm 2955 rpm 2960 rpm | 885 rpm 900 rpm 905 rpm 1115 rpm |
| Resbalamiento | 1.11 % 1.17 % 1.17 % 1.00 % 1.67 % 1.50 % 1.33 % | 11.50 % 10.00 % 9.50 % 7.08 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V |
| Corriente nominal | 266/133 A 132 A 126 A 122 A 162 A 154 A 151 A | 1.36/0.789 A 1.42/0.814 A 1.47/0.848 A 0.762 A |
| Corriente de arranque | 1729/865 A 792 A 832 A 891 A 778 A 816 A 876 A | 4.22/2.45 A 4.39/2.52 A 4.55/2.63 A 2.44 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 6.5x(Cód. F) 6.0x(Cód. F) 6.6x(Cód. G) 7.3x(Cód. H) 4.8x(Cód. D) 5.3x(Cód. E) 5.8x(Cód. F) | - |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 |
| Corriente en vacío | 56.0/28.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A | 1.07/0.620 A 1.22/0.700 A 1.33/0.770 A 0.630 A |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador |
| Torque nominal | 25.5 kgfm 24.5 kgfm 24.5 kgfm 24.4 kgfm 30.8 kgfm 30.7 kgfm 30.6 kgfm | 0.198 kgfm 0.195 kgfm 0.194 kgfm 0.157 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 |
| Torque de arranque | 180 % 210 % 229 % 240 % 170 % 180 % 190 % | 220 % 220 % 240 % 260 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Torque máximo | 280 % 229 % 260 % 280 % 180 % 210 % 220 % | 220 % 220 % 240 % 270 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 19s (frío) 11s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) | 54s (frío) 30s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² | 0.0009 kgm² 0.0009 kgm² 0.0009 kgm² 0.0009 kgm² |
| Categoria | B B B B B B B | N N N N |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | F F F F |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) | 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 47.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg | 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg 9.0 kg |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 94.5 94.7 94.7 94.7 93.0 92.4 92.4 | 55.9 55.0 53.7 57.0 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.90 0.91 0.91 0.90 0.91 0.91 0.90 | 0.62 0.58 0.55 0.52 |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ |
| Ip/In | - | 3.1 3.1 3.1 3.2 |
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 256 MB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 4 MB |
| Code memory | 8 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | Not applicable |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Communication protocol 5 | Canopen master |
| Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
| Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
| Communication protocol 9 | Ethercat master |
| Communication protocol 13 | Profinet controller |
| Communication protocol 14 | Profinet device |
| Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
| Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
| Height | 131.7 mm |
| Width | 101.7 mm |
| Depth | 99 mm |
| Weight | 0.350 kg |
| Mounting position | DIN rail |
| Mouting type | DIN rail or screwed |
| Certification | CE, UL and RCM |