• Français
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
    • Français
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 11507519

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira  Prolongada de inox dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Carcaça 444/5T  444/5T  444/5T  444/5T  444/5T  444/5T  444/5T 
Potência 100 HP (75 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1188 rpm  990 rpm  991 rpm  992 rpm  984 rpm  986 rpm  987 rpm 
Escorregamento 1.00 %  1.00 %  0.90 %  0.80 %  1.60 %  1.40 %  1.30 % 
Tensão nominal 460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 121 A  107 A  104 A  102 A  145 A  139 A  135 A 
Corrente de partida 725 A  748 A  778 A  840 A  797 A  833 A  880 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.0x(Cód. G)  7.0x(Cód. H)  7.5x(Cód. J)  8.2x(Cód. K)  5.5x(Cód. F)  6.0x(Cód. G)  6.5x(Cód. H) 
Quantidade de Cabos de Ligação 3  3  3  3  3  3  3 
Corrente a vazio 37.0 A  37.0 A  40.0 A  42.0 A  37.0 A  40.0 A  42.0 A 
Material do ventilador Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo 
Conjugado nominal 61.1 kgfm  55.0 kgfm  54.9 kgfm  54.9 kgfm  73.8 kgfm  73.6 kgfm  73.5 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 210 %  229 %  250 %  270 %  170 %  190 %  200 % 
Vedação do mancal traseiro Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Conjugado máximo 220 %  250 %  280 %  310 %  180 %  200 %  220 % 
Vedação do mancal dianteiro Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Tempo de rotor bloqueado 36s (frio) 20s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  27s (frio) 15s (quente) 
Momento de inércia (J) 3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 69.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 732 kg  732 kg  732 kg  732 kg  732 kg  732 kg  732 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 95.0  94.2  94.5  94.6  93.6  94.0  94.0 
Fator de potência (100% carga) 0.82  0.83  0.81  0.79  0.84  0.83  0.82 
Tipo de mancal 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Argélia
  • Telefone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • E-mail: info-dz@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
  • Stock