header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T Roscado tipo T | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 222E RAL 5009 222E RAL 5009 222E RAL 5009 222E RAL 5009 222E RAL 5009 222E RAL 5009 222E | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) | |
| Carcasa | 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T | |
| Potencia | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1188 rpm 990 rpm 991 rpm 992 rpm 984 rpm 986 rpm 987 rpm | |
| Resbalamiento | 1.00 % 1.00 % 0.90 % 0.80 % 1.60 % 1.40 % 1.30 % | |
| Tensión nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 121 A 107 A 104 A 102 A 145 A 139 A 135 A | |
| Corriente de arranque | 725 A 748 A 778 A 840 A 797 A 833 A 880 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.0x(Code G) 7.0x(Code H) 7.5x(Code J) 8.2x(Code K) 5.5x(Code F) 6.0x(Code G) 6.5x(Code H) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Corriente en vacío | 37.0 A 37.0 A 40.0 A 42.0 A 37.0 A 40.0 A 42.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | |
| Torque nominal | 61.1 kgfm 55.0 kgfm 54.9 kgfm 54.9 kgfm 73.8 kgfm 73.6 kgfm 73.5 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 210 % 229 % 250 % 270 % 170 % 190 % 200 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Torque máximo | 220 % 250 % 280 % 310 % 180 % 200 % 220 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (cold) 20s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) 27s (cold) 15s (hot) | |
| Momento de inercia (J) | 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | |
| Altitud | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | |
| Grado de protección | IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 732 kg 732 kg 732 kg 732 kg 732 kg 732 kg 732 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.0 94.2 94.5 94.6 93.6 94.0 94.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 0.83 0.81 0.79 0.84 0.83 0.82 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |