header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Découvrez le moteur industriel le plus efficace au monde !
Le W23 Sync+Ultra est essentiel pour franchir des étapes vers la transition énergétique et éviter les émissions de carbone dans l'industrie. Un produit en avance sur son temps, avec une efficacité dépassant toutes les réglementations mondiales, atteignant des niveaux IE6* et au-delà. C'est ainsi que nous nous soucions davantage de l'environnement et laissons notre héritage aux générations futures.
*Niveau IE6 atteint en suivant les réglementations mondiales avec une baisse de 20% des pertes par rapport au niveau IE5.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 1000 RPM |
| Output rating | 1.1 kW |
| Montage | Foot-mounted |
|---|---|
| Bride | Without |
| Montage | B3T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |