Las unidades de engranajes helicoidales vienen en doce tamaños de carcasa para pares nominales de 440 a 159,000 Ib-in y están disponibles en diseños de pie y brida. Mientras que las dos unidades de engranaje más pequeñas (C00 y C01) pueden realizar su máximo potencial con solo dos etapas, las versiones C03 a C08 más grandes están disponibles en versiones de dos y tres etapas, para aquellas aplicaciones en rangos de par más altos. Desde el C09 hay una cuarta etapa adicional, mientras que el C16 está incluso equipado con 5 etapas de engranajes.
Máquinas para el proceso de la madera, prensas, cintas transportadoras, mesas giratorias, bombas, máquinas de embalaje, equipos de panadería, ascensores, telares, caminos de rodillos, transportadores de tornillo, compresores de tornillo, etc.
Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.
| C00 | C01 | C03 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C13 | C14 | C16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par nominal | [Ib-in] | 440 | 750 | 1770 | 3540 | 5310 | 7260 | 13700 | 26600 | 39800 | 70800 | 115000 | 159000 |
| Numero de etapas | 2 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| Rango de relaciones | 2,44 - 47,44 | 3,09 - 66,5 | 2,91 - 286,32 | 2,52 - 328,43 | 2,80 - 375,71 | 2,59 - 351,33 | 2,69 - 368,94 | 2,99 - 3282,02 | 3,11 - 2636,78 | 4,00 - 1891,77 | 5,17 - 2162,84 | 5,96 - 22405,25 | |
| Rango de velocidades de 1750 rpm 60Hz | [rpm] | 37 - 716 | 26 - 565 | 6 - 601 | 5 - 694 | 5 - 625 | 5 - 675 | 5 - 650 | 0,5 - 585 | 0,7 - 562 | 0,9 - 438 | 0,8 - 339 | 0,1 - 294 |
| Rango de potencias 60 Hz | [cv] | 0,16 - 1,0 | 0,16 - 2,0 | 0,16 - 4,0 | 0,16 - 10,0 | 0,16 - 12,5 | 0,16 - 20 | 0,16 - 30 | 0,16 - 40 | 0,16 - 50 | 0,16 - 75 | 0,16 - 75 | 0,16 - 150 |
| Eje de salida | [in] | 0,750x1,57 | 0,750x1,57 | 1,000x1,97 | 1,250x2,36/ 1,375x2,76 | 1,375x2,76 | 1,625x3,15 | 2,125x3,94 | 2,375x4,72 | 2,875x5,51 | 3,625x6,69 | 4,375x8,27 | 4,750x8,27 |
| Brida de salida IEC | [mm] | 120/140/160 | 120/140/160 | 120/140/160/200 | 160/200/250 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 550/660 |
| Material de la caja | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |