header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 2 categorias
| Material da carcaça | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | Alumínio Alumínio |
|---|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Imersão poliester Imersão poliester |
| Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | Único Único |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | Chapa de aço Chapa de aço |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | Sem Sem |
| Carcaça | 80 80 80 80 | 71 71 |
| Potência | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | 0.3 kW (0.4 HP) 0.1 kW (0.14 HP) |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | Sem Sem |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 50 Hz 50 Hz |
| Rotação nominal | 1425 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1740 rpm | 1425 rpm 960 rpm |
| Escorregamento | 5.00 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | 5.00 % 4.00 % |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | 400 V 400 V |
| Corrente nominal | 2.87/1.66 A 2.82/1.62 A 2.77/1.60 A 1.43 A | 0.979 A 0.746 A |
| Corrente de partida | 17.2/9.96 A 17.5/10.0 A 18.0/10.4 A 10.7 A | 4.89 A 2.61 A |
| Ip/In | 6.0 6.2 6.5 7.5 | 5.0 3.5 |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sem protetor Sem protetor |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | 6 6 |
| Corrente a vazio | 1.31/0.760 A 1.48/0.850 A 1.63/0.940 A 0.780 A | 0.710 A 0.600 A |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | Plástico Plástico |
| Conjugado nominal | 0.513 kgfm 0.509 kgfm 0.507 kgfm 0.420 kgfm | 0.205 kgfm 0.101 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L |
| Conjugado de partida | 220 % 240 % 260 % 280 % | 220 % 280 % |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | V'Ring V'Ring |
| Conjugado máximo | 240 % 280 % 300 % 340 % | 260 % 330 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | V'Ring V'Ring |
| Tempo de rotor bloqueado | 41s (frio) 23s (quente) 41s (frio) 23s (quente) 39s (frio) 22s (quente) 39s (frio) 22s (quente) | 19s (frio) 11s (quente) 37s (frio) 21s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² | 0.0010 kgm² 0.0010 kgm² |
| Categoria | N N N N | N N |
| Classe de isolamento | F F F F | F F |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | S1 S1 |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | Partida direta Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | B5T B5T B5T B5T | B3T B3T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos |
| Nível de ruído² | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 14.9 kg 14.9 kg 14.9 kg 14.9 kg | 10.1 kg 10.1 kg |
| Flange | FF FF FF FF | Sem Sem |
| Rendimento (100% carga) | 82.5 82.5 82.5 83.5 | 67.0 43.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 0.81 0.79 0.79 | 0.66 0.45 |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | 6203 ZZ 6203 ZZ |
| Mancal LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ | 6202 ZZ 6202 ZZ |
| Proteção térmica enrolamento | - | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C |
| Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
|---|---|
| Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - UL, CSA | 600 V |
| Rated operational frequency - minimum | 25 Hz |
| Rated operational frequency - maximum | 400 Hz |
| Mechanical lifespan (AC) | 10 million |
| Mechanical lifespan (DC) | 10 million |
| ELECTRICAL LIFESPAN AC3 | Not available |
| DEGREE PROTECTION MAIN TERM | IP10 |
| Degree of protection IP (IEC 60529) - Control circuit | IP10 |
| RATED CURRENT | 80 A / (AC-6b - T = 55°C) 93 A |
| RATED CURRENT AC4 | Not available |
| RATED CURRENT AC1 | Not available |
| Rated operational voltage Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Rated operational voltage Ue - UL/CSA | 600 V |
| HEIGHT | 183 mm (7.20 in) |
| WIDTH | 66 mm (2.60 in) |
| DEPTH | 167 mm (6.57 in) |
| WEIGHT | 1.605 kg |
| Reference | CWMC |
| Main contact | 3 NO |
| Control voltage | 95V 50Hz/110V 60Hz(0,75) |
| Terminal type | Screw |