header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Función | Retardo a la conexión | |
| Contactos de salida | 1 NA/NC | |
| Temporización | 0.3-3s | |
| Complemento función | No aplicable | |
| Tensión control | 208-480V 50/60Hz | |
| Tensión terminales A1-A2 | 208-480 V 50/60Hz | |
| Tensión terminales A2-A3 | No aplicable | |
| Tensión terminales A2-B1 | No aplicable | |
| Tensión terminales L1-L2-L3 | No aplicable | |
| Tensión CA contacto salida | 250 V | |
| Tensión CC contacto salida | 30 V | |
| Corriente CC contacto salida | 5 A | |
| Certificación | UL |