header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V | |
| Número de fases de entrada | Trifásico | |
| Configuración | Opcional | |
| Corriente nominal (ND) | 14 | |
| Corriente nominal (HD) | 14 | |
| Número de fases de entrada | 3 | |
| Filtro RFI | Sin filtro | |
| Grado de protección | NEMA1 | |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático | |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f (escalar) y VVW | |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
| Indutor do Link | No | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Si, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
| Tamaño | C | |
| Puerta USB | Solamente con plug-in | |
| Filtro externo | No disponible | |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | |
| Módulo accesorio (control) | CFW500-IOS | |
| Parada de Seguridad | No Disponible | |
| Display | LCD Numérico | |
| Factor desplazamiento típico | 0,98 | |
| Certificaciónes del produto | UL, CE, C-Tick, CS y IRAM | |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible | |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f (escalar) y VVW | |
| Cantidad (estándar) | 4 | |
| Cantidad (estándar) | 1 relé NA/NF y 1 transistor | |
| Cantidad (estándar) | 1 | |
| Cantidad (estándar) | 1 | |
| Puerta USB | Solamente con plug-in | |
| Interfaz encoder | Solamente con plug-in | |
| Interfaz RS-485 ModBus | Disponible en plug-in | |
| Puerta Ethernet | With acessorie | |
| Protocolo Ethernet | No disponible | |
| Disponibilidad | Incluido en el producto | |
| Display | LCD Numérico | |
| RoHS | No | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| Altura | 210 mm / 8.3 in | |
| Anchura | 135 mm / 5.31 in | |
| Profundidad | 165 mm / 6.5 in | |
| Peso | 2,0 kg / 4.4 lb |