2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Prueba de Explosión High Efficiency 30 HP 2P 286TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación

W21 Prueba de Explosión High Efficiency 30 HP 2P 286TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 10022039

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Sinterizado  Sinterizado  Sinterizado  Sinterizado 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 286TS  286TS  286TS  286TS 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 30 HP (22 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW)  25 HP (18.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3540 rpm  2935 rpm  2940 rpm  2950 rpm 
Resbalamiento 1.67 %  2.17 %  2.00 %  1.67 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 67.4/33.7 A  35.0 A  33.3 A  31.9 A 
Corriente de arranque 431/216 A  200 A  213 A  223 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.4x(Cód. G)  5.7x(Cód. F)  6.4x(Cód. G)  7.0x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 14.2/7.10 A  7.02 A  7.40 A  7.86 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 44.5 ft.lb  44.7 ft.lb  44.7 ft.lb  44.5 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 210 %  190 %  220 %  229 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 229 %  229 %  250 %  270 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 34s (frío) 19s (caliente)  9s (frío) 5s (caliente)  9s (frío) 5s (caliente)  9s (frío) 5s (caliente) 
Momento de inercia (J) 2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb  2.83 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A)  70.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 488 lb  488 lb  488 lb  488 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.0  90.2  91.0  91.7 
Factor de potencia (100% carga) 0.90  0.89  0.88  0.88 
Tipo de cojinete 6311 2RS C3  6311 2RS C3  6311 2RS C3  6311 2RS C3 
Cojinete LNA 6211 2RS C3  6211 2RS C3  6211 2RS C3  6211 2RS C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica
  • Energy