header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Referência | MPW40i | |
| Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A | |
| Faixa de ajuste da corrente | 6,3 A | |
| Número de polos | 3 | |
| Curto-Circuito Instantâneo | 13 x Iemax | |
| Tensão de trabalho Ue | 690 V | |
| Frequência de trabalho | 50/60 Hz | |
| Tensão de isolação Ui | 690 V | |
| Tensão de impulso nominal suportável Uimp | 6 kV | |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor) | A | |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores) | AC-3 | |
| Teste de Trip | Sim | |
| Proteção de sobrecarga | Não | |
| Sensibilidade à falta de fase | Não | |
| Indicação de Trip | Sim | |
| Classe de disparo | Não aplicável | |
| Máxima frequência de manobra (man./h) | 15 | |
| Grau de proteção | IP20 | |
| Altura | 97 mm | |
| Largura | 45 mm | |
| Profundidade | 98 mm | |
| Peso bruto | 0,36 kg |