header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Tension de alimentación | 24 Vcc | |
| Procesador (CPU) | IMX7 dual core @1GHz | |
| Coprocesador | @200MHz | |
| Ciclo de scan p/ 100K instrucción | 12 ns/instrucción y 1.19 ms total | |
| Reloj en tiempo real | Sí | |
| Memoria RAM | 1 GB | |
| Memoria flash | 4 GB | |
| Memória de datos | 8 MB | |
| Memoria de código | 16 MB | |
| Memoria retentiva | 64 kB | |
| Memoria persistente | 64 kB | |
| Limite de tarjetas de expansión | 8 | |
| Software de programación | CODESYS V3.5 SP19 o superior | |
| Ctd DI totales CPU | 8 | |
| Tipo DI | PNP | |
| Entrada encoder | Sí | |
| Ctd de entradas rapidas | 4 | |
| Ctd de AI totales | No aplicable | |
| Ctd DO totales da CPU | 8 | |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) | |
| Ctd AO totales | No aplicable | |
| Interfaz de comunicación 1 | 1 x RS485 | |
| Interfaz de comunicación 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Mac Dif) | |
| Interfaz de comunicación 3 | 1 x CAN | |
| Interfaz de comunicación 4 | 1 x USB OTG | |
| Interfaz de comunicación 5 | 1 x USB device | |
| Interfaz de comunicación 6 | 1 x Micro SD card | |
| Protocolo de comunicación 1 | Modbus TCP server | |
| Protocolo de comunicación 2 | Modbus TCP client | |
| Protocolo de comunicación 3 | Modbus RTU master | |
| Protocolo de comunicación 4 | Modbus RTU slave | |
| Protocolo de comunicación 5 | Canopen master | |
| Protocolo de comunicación 7 | Ethernet/IP scanner | |
| Protocolo de comunicación 8 | Ethernet/IP adapter | |
| Protocolo de comunicación 9 | Ethercat master | |
| Protocolo de comunicación 13 | Profinet controller | |
| Protocolo de comunicación 14 | Profinet device | |
| Protocolo de comunicación 15 | MQTT Publisher | |
| Protocolo de comunicación 16 | MQTT Subscriber | |
| Altura | 129.8 mm | |
| Ancho | 101.6 mm | |
| Profundidad | 106.9 mm | |
| Peso | 0.540 kg | |
| Posición de montaje | Riel DIN | |
| Tipo de montaje | En riel DIN o atornillado | |
| Certificación | CE, UL, UKCA y RCM |