header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Destinados para proteção de circuitos elétricos de alta potência. Possuem correntes nominais até 6300A, alta capacidade de interrupção de curto-circuito, disponíveis nas versões: fixos e extraíveis.
| Corrente máxima (especial) | 2500 A |
|---|---|
| Sequência de fases | 2000-3200 A - RST(N) |
| Número de polos | 3 |
| Corrente nominal (especial) | 2500A |
| Unidade de proteção | PS1-LSIG+M+MB/100-250Vacdc60Hz |
| Forma de execução | Extraível (terminais horizontais) |
| Contatos auxiliares | 5NA+5NF |
|---|---|
| Acionamento motorizado | 200-250 Vac/dc |
| Bobina de fechamento | 200-250 Vac/dc |
| Bobina de abertura | 200-250 Vac/dc |
| Bobina de subtensão | Sem |
| Acessórios | B2-BLOQ BOTOES+INTERTRAV CHAVE |