WG20 - Stirnradgetriebemotoren

Die Stirnradgetriebe sind in 12 Gehäusegrößen für Nenndrehmomente von 50 bis 18.000 Nm erhältlich und stehen sowohl als Fuß- als auch als Flanschausführung zur Verfügung. Während die beiden kleineren Getriebe (C00 und C01) mit nur zwei Stufen ihr volles Potential ausspielen können, gibt es für Anwendungen im höheren Drehmomentbereich die Größen C03 bis C08 in zwei- oder dreistufiger, ab C09 in vierstufiger und mit dem C16 auch in fünfstufiger Variante.

Typische Anwendungsgebiete

Maschinen für holzverarbeitende Betriebe, Druckmaschinen, Förderbänder, Drehtische, Pumpen, Verpackungsmaschinen, Bäckereimaschinen, Aufzüge, Webmaschinen, Schneckenförderer und Schraubenverdichter.

Marktkonforme Anschlussmaße

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Anschlussmaße am Markt ermöglicht das Design die einfache Integration von WG20-Getriebemotoren in nahezu alle bestehenden Anlagen.

Technische Daten

    C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 C14 C16
Nenndrehmoment [Nm] 50 85 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000
Stufenzahl   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3  2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 / 5
Übersetzungsbereich   2,44 - 47,44 3,09 - 66,50 2,91 - 286,32 2,52 - 328,43 2,80 - 375,71 2,59 - 351,33 2,69 - 368,94 2,99 - 3282,02 3,11 - 2636,78 4,00 - 1891,77 5,17 - 2162,84 5,96 - 22405,25
 Drehzahlbereich bei 1400 U/min
50 Hz
[U/min] 30 - 573 21 - 452 5 - 481 4 - 555 4 - 500 4 - 540 4 - 520 0,4 - 468 0,5 - 449 0,7 - 350 0,7 - 271 0,1 - 235
Leistungsbereich 50 Hz [kW] 0,12 - 0,75 0,12 - 1,5 0,12 - 3,0 0,12 - 7,5 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 22 0,12 - 30 0,12 - 37 0,12 - 75 0,12 - 90 0,12 - 110 
Abtriebswelle [mm] 20 x 40 20 x 40 25 x 50

 30 x 60         35 x 70

35 x 70 40 x 80 50 x 100 60 x 120 70 x 140 90 x 170 110 x 210 120 X 210    
Abtriebsflansch IEC [mm] 120/140/160 120/140/160 120/140/160/200 160/200/250 200/250 250/300 300/350 350/450 350/450 450/550 450/550 550/660
Gehäusematerial   Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss