header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Water soluble top coat, two-pack, based on modified epoxy/acryl resin with excellent decorative aspect, with staining resistance, dusts and chemicalresistance.
PAINT PRODUCTS LINE_ | Water Borne |
---|---|
PAINT FUNCTION_ | Finishing |
RESIN SYSTEM_ | Water Borne |
SOLIDS VOLUME | 43 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Code | Beschreibung | PAINT COLOR_ | PAINT COMMERCIAL COLOR_ | Color scale | PAINT FINISH | Shine | VERPACKUNG | PACKAGE CONTENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13204641 | LP BICOMPONENT SET W-POXI HIDRO AVA 413 | 3,6 L | White | White | MUNSELL N9,5 | Smooth | Semi -Mate | Plastic Gallon | 3,6 L | |
13205052 | LP BICOMPONENT SET W-POXI HIDRO AVA 413 | 3,6 L | White | White | 60275 | Smooth | Semi -Mate | Plastic Gallon | 3,6 L | |
13205122 | LP BICOMPONENT SET W-POXI HIDRO AVA 413 | 3,6 L | White | White | MBB 9004 | Smooth | Semi -Mate | Plastic Gallon | 3,6 L | |
13205641 | LP BICOMPONENT SET W-POXI HIDRO AVA 413 | 3,6 L | Blue | Blue | 49710 | Smooth | Semi -Mate | Plastic Gallon | 3,6 L |
Die dargestellten Farb- und Glanztöne sind nur als Anhaltspunkt zu verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass sie mit der Originalbeschichtung übereinstimmen.