header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 1 categoria
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Ferro fundido Ferro fundido |
|---|---|---|
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | Gotejamento Gotejamento |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | - |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | NPT 3" NPT 3" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem |
| Dreno | Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable | Automático de borracha Automático de borracha |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | Duplo Duplo |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Ferro fundido Ferro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | Completa (200h) Completa (200h) |
| Carcasa | 315S/M 315S/M 315S/M 315S/M | 364/5T 364/5T |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | - |
| Potencia | 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) 185 kW (250 HP) | 10 HP (7.5 kW) 40 HP (30 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 1488 rpm 1490 rpm 1490 rpm 1791 rpm | 590 rpm 1186 rpm |
| Resbalamiento | 0.80 % 0.67 % 0.67 % 0.50 % | 1.67 % 1.17 % |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | 460 V 460 V |
| Corriente nominal | 345/199 A 335/194 A 327 A 291 A | 17.7 A 48.9 A |
| Corriente de arranque | 2379/1370 A 2617/1517 A 2651 A 2501 A | 65.5 A 401 A |
| Ip/In | 6.9 7.8 8.1 8.6 | - |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sem protetor Sem protetor |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | 6 6 |
| Corriente en vacío | 115/66.2 A 127/73.6 A 137 A 117 A | 12.7 A 23.0 A |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | Plástico Plástico |
| Torque nominal | 121 kgfm 121 kgfm 121 kgfm 101 kgfm | 89.0 ft.lb 177 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 240 % 260 % 280 % 310 % | 130 % 240 % |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | WSeal WSeal |
| Torque máximo | 250 % 270 % 290 % 310 % | 180 % 280 % |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | WSeal WSeal |
| Tiempo de rotor bloqueado | 48s (frío) 27s (caliente) 43s (frío) 24s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) | 162s (frio) 90s (quente) 19s (frio) 11s (quente) |
| Momento de inercia (J) | 4.42 kgm² 4.42 kgm² 4.42 kgm² 4.42 kgm² | 29.0 sq.ft.lb 29.0 sq.ft.lb |
| Categoria | N N N N | B B |
| Clase de aislamiento | F F F F | F F |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.25 1.25 |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida direta Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP66 IP66 IP66 IP66 | IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | F-2 F-2 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 75.0 dB(A) | 60.0 dB(A) 66.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 1150 kg 1150 kg 1150 kg 1150 kg | 966 lb 966 lb |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | Sem Sem |
| Rendimiento (100% carga) | 95.9 95.9 95.9 96.2 | 88.5 91.7 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.85 0.83 0.82 0.83 | 0.60 0.84 |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | 6314 2RS C3 6314 2RS C3 |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 | 6314 2RS C3 6314 2RS C3 |
| Ip/In | - | 3.7x(Cód. F) 8.2x(Cód. J) |