2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Produto: 13041632

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Doble impregnación  Doble impregnación 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V  110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Completa (200h)  Completa (200h) 
Carcasa 182/4T  182/4T 
Potencia 3 HP (2.2 kW)  0.75 HP (0.55 kW) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1755 rpm  875 rpm 
Resbalamiento 2.50 %  2.78 % 
Tensión nominal 460 V  460 V 
Corriente nominal 3.99 A  1.74 A 
Corriente de arranque 29.9 A  5.74 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.5x(Cód. J)  3.3x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6 
Corriente en vacío 2.30 A  1.50 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 8.98 ft.lb  4.50 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 200 %  140 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  220 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente)  81s (frío) 45s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.3821 sq.ft.lb  0.3821 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-2  F-2 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 58.0 dB(A)  50.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 97.0 lb  97.0 lb 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 87.5  72.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.79  0.55 
Tipo de cojinete 6207 2RS   6207 2RS  
Cojinete LNA 6206 2RS   6206 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México