header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer Acabamento epóxi poliamida bicomponente, de alto teor de sólidos e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco, com secagem rápida e boa aplicabilidade. Possui excelente aderência ao aço carbono tratada por jateamento abrasivo. Revestimento aplicável em uma única demão em alta espessura simplificando o processo de pintura.
| Catalisador Principal | TINTA CATALISADOR W-POXI 3073 NAO NORMATIZADO CATALISADOR 3,6 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III |
|---|---|
| COR TINTA | Cinza |
| COR COMERCIAL TINTA | Cinza |
| Escala de cor | ANSI 70 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Semi-Fosco |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 78 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |