2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 Cooling Tower High Efficiency 0.75/3.0 HP 8/4P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13041632

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Doble impregnación  Doble impregnación 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V  110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Completa (200h)  Completa (200h) 
Carcasa 182/4T  182/4T 
Potencia 3 HP (2.2 kW)  0.75 HP (0.55 kW) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1755 rpm  875 rpm 
Resbalamiento 2.50 %  2.78 % 
Tensión nominal 460 V  460 V 
Corriente nominal 3.99 A  1.74 A 
Corriente de arranque 29.9 A  5.74 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.5x(Cód. J)  3.3x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6 
Corriente en vacío 2.30 A  1.50 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 8.98 ft.lb  4.50 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 200 %  140 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  220 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente)  81s (frío) 45s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.3821 sq.ft.lb  0.3821 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-2  F-2 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 58.0 dB(A)  50.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 97.0 lb  97.0 lb 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 87.5  72.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.79  0.55 
Tipo de cojinete 6207 2RS   6207 2RS  
Cojinete LNA 6206 2RS   6206 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net