2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Bomba Monobloco JM IE1 15 HP 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34R(E) da comparação W22 Bomba Monobloco JM IE1 15 HP 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34R(E)

W22 Bomba Monobloco JM IE1 15 HP 4P 160M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34R(E)

Produto: 13042020

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 160M 
Potencia 11 kW (15 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1470 rpm 
Resbalamiento 2.00 % 
Tensión nominal 380/660 V 
Corriente nominal 23.2/13.3 A 
Corriente de arranque 139/80.0 A 
Vedación de la bomba Sello mecanico 
Ip/In 6.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 9.79/5.64 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 7.29 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 210 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 240 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 16s (frío) 9s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0906 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B34R(E) 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 61.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 130 kg 
Brida C 
Rendimiento (100% carga) 88.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.82 
Tipo de cojinete 6309 ZZ C3 
Cojinete LNA 6209 ZZ C3 
WEG COLOMBIA S.A.S.
  • Km 2 vía Siberia – Tenjo Terminales Logísticos de Colombia – Manzana 2 Tenjo - Bogotá / Colômbia
  • Telefone: +57 1 416 0166 / +57 1 307 4820
  • E-mail: info-co@weg.net