Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General 0.25 HP 2P B56 1F 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13047877

Los motores NEMA 48 & 56 tienen una vasta gama de aplicaciones siendo también aptos para operar en cargas que demandan alto torque de arranque. Entre sus diversas aplicaciones se incluyen bombas, acondicionadores de aire, compresores, ventiladores, sopladores, entre otras.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220 V
Numero de polos 2
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 3000 rpm
Potencia 0.25 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...