Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General 0.125 HP 4P B48 1F 220 V 50 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13047977

Los motores NEMA 48 & 56 tienen una vasta gama de aplicaciones siendo también aptos para operar en cargas que demandan alto torque de arranque. Entre sus diversas aplicaciones se incluyen bombas, acondicionadores de aire, compresores, ventiladores, sopladores, entre otras.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP21
Rotación sincrona 1500 rpm
Potencia 0.125 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Sin caja de conexión
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...