Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 8P 182/4T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 11677501

Los motores W22 IEEE 841 fueron especialmente proyectados para operar en industrias petroquímicas y químicas. Poseen carcasa de hierro fundido, flexibilidad de forma constructiva, patas macizas y enterizas, niveles de ruido y temperatura de operación reducidos, pintura interna anticorrosiva y alta eficiencia.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 460 V
Numero de polos 8
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 900 rpm
Potencia 1.5 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...