Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

HGF No Acendible 400 HP 2P 5009/10/11TS 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13039412

Los motores HGF pueden ser adaptados a las más diferentes aplicaciones y están disponibles, inclusive, en la versión No Encendible (protección tipo Ex nA). Están aptos para operar en áreas clasificadas como Zona 2, Grupo II, clase de Temperatura T3 y garantizan seguridad para la aplicación en las industria de Petróleo & Gas, Papel & Celulosa, Azúcar & Etanol, entre otras.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 460 V
Numero de polos 2
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 3600 rpm
Potencia 400 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...