Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los motores HGF pueden ser adaptados a las más diferentes aplicaciones y están disponibles, inclusive, en la versión No Encendible (protección tipo Ex nA). Están aptos para operar en áreas clasificadas como Zona 2, Grupo II, clase de Temperatura T3 y garantizan seguridad para la aplicación en las industria de Petróleo & Gas, Papel & Celulosa, Azúcar & Etanol, entre otras.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión | 6600 V |
Numero de polos | 6 |
Grado de protección | IP55 |
Rotación sincrona | 1000 rpm |
Potencia | 200 kW |
---|---|
Fijación | Con pies |
Brida | Sin |
Forma constructiva | B3R(E) |
Caja de conexión¹ | Posición derezha |
Refrigeración | IC411 - TEFC |