Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

HGF No Acendible 160 kW 8P 315C/D/E 3F 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 13047337

Los motores HGF pueden ser adaptados a las más diferentes aplicaciones y están disponibles, inclusive, en la versión No Encendible (protección tipo Ex nA). Están aptos para operar en áreas clasificadas como Zona 2, Grupo II, clase de Temperatura T3 y garantizan seguridad para la aplicación en las industria de Petróleo & Gas, Papel & Celulosa, Azúcar & Etanol, entre otras.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 400 V
Numero de polos 8
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 750 rpm
Potencia 160 kW
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva B3R(E)
Caja de conexión¹ Posición derezha
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...