Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

W22Xn IE1 0.18 kW 4P 63 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12381444

El motor W22XnCD ofrece seguridad y confiabilidad para operación en las más variadas aplicaciones que necesitan de un motor no encendible (Zona 2 – Ex nA IIC T3 Gc) con protección por envoltorio (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). Es sinónimo de seguridad y cumple el nivel de rendimiento IE1, especificado por la IEC 60034-30-1.

Satisface las necesidades de instalaciones donde la mezcla inflamable no está frecuentemente presente pero puede presentar riesgos.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220-240/380-415//440-460 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 1500 rpm
Potencia 0.18 kW
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva B3T
Caja de conexión¹ Superior
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...