Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

W22 Ventilación 200°C 2h IE1 18.5 kW 8P 225S/M 3F 380-415/660//460 V 50 Hz IC410 - TEAO - B30L(D)

Producto: 12980717

Es el motor ideal para operar en sistemas de extracción de humo y calor. Disponible en las versiones ODP y TEFC, el motor permite atrasar la propagación del fuego, permitiendo el libre acceso a las salidas de emergencia. Cumple el nivel de eficiencia IE1, conforme IEC 60034-30-1.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 380-415/660//460 V
Numero de polos 8
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 750 rpm
Potencia 18.5 kW
Fijación Pad mounted
Brida Sin
Forma constructiva B30L(D)
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC410 - TEAO

 Cargando...