Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

W22 Ventilación 200°C 2h IE1 132 kW 6P 315S/M 3F 380-415/660//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3L(D)

Producto: 12987105

Es el motor ideal para operar en sistemas de extracción de humo y calor. Disponible en las versiones ODP y TEFC, el motor permite atrasar la propagación del fuego, permitiendo el libre acceso a las salidas de emergencia. Cumple el nivel de eficiencia IE1, conforme IEC 60034-30-1.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 380-415/660//460 V
Numero de polos 6
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 1000 rpm
Potencia 132 kW
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva B3L(D)
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...