Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

General 3 HP 4P 112M 1F 220/440 V 50 Hz IC01 - ODP - B3L(D)

Producto: 10063680

Motor monofásico para uso general fabricado con carcasa de hierro fundido. Ideal para las más diversas aplicaciones en ambientes donde la suciedad y la humedad están presentes. Puede ser aplicado en bombas, ventiladores, compresores, equipamientos de refrigeración, equipamientos industriales y otros.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 220/440 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP22
Rotación sincrona 1500 rpm
Potencia 3 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva B3L(D)
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC01 - ODP

 Cargando...