Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

HGF 185 kW 8P 315C/D/E 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 13045609

El motor HGF se destaca por el su alto desempeño aliado a bajos costos de mantenimiento. Es robusto e ideal para operación en las más severas aplicaciones industriales que demandan alta resistencia y durabilidad de los motores.

Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 3300 V
Numero de polos 8
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 750 rpm
Potencia 185 kW
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva B3R(E)
Caja de conexión¹ Posición derezha
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...