Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

HGF 1100 HP 4P 6809/10/11T 3F 4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13040944

El motor HGF se destaca por el su alto desempeño aliado a bajos costos de mantenimiento. Es robusto e ideal para operación en las más severas aplicaciones industriales que demandan alta resistencia y durabilidad de los motores.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60 Hz
Tensión 4160 V
Numero de polos 4
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 1800 rpm
Potencia 1100 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...