header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El motor W22Xec ofrece seguridad y confiabilidad para operación en las más variadas aplicaciones que necesitan de un motor no encendible (Zona 2 – Ex ec IIC T3 Gc) con protección por envoltorio (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). Es sinónimo de seguridad y cumple el nivel de rendimiento especificado por la IEC 60034-30-1.
Satisface las necesidades de instalaciones donde la mezcla inflamable no está frecuentemente presente pero puede presentar riesgos.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frecuencia | 60 Hz |
Tensión | 220/380 V |
Numero de polos | 4 |
Grado de protección | IP55 |
Rotación sincrona | 1800 rpm |
Potencia | 0.18 kW |
---|---|
Fijación | Con pies |
Brida | Sin |
Forma constructiva | B3T |
Caja de conexión¹ | Superior |
Refrigeración | IC411 - TEFC |