header.link.backto 我的账户
您的比较列表中只有 1 个产品
搜索产品您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中 |
||
|---|---|---|
| 机座材质 | 铸铁 | |
| 轴锁装置 | 无 | |
| 材料 轴 | 碳钢 SAE 1040/45 | |
| ?? | RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) | |
| 接地片 | 单接地 | |
| 风扇罩材质 | 钢制 | |
| 热带涂装 | 无 | |
| 机座 | 160M | |
| 功率 | 11 kW (15 HP) | |
| 防雨帽 | 无 | |
| 频率 | 50 Hz | |
| 额定转速 | 1470 rpm | |
| 转差率 | 2.00 % | |
| 额定电压 | 380/660 V | |
| 额定电流 | 23.0/13.2 A | |
| 启动电流 | 159/91.4 A | |
| 启动电流比 | 6.9 | |
| 过载保护器(酚醛树脂) | 不带过载保护器 | |
| 接线电缆数量 | 6 | |
| 空载电流 | 12.1/6.97 A | |
| 风扇材质 | 塑料 | |
| 额定转矩 | 7.29 kgfm | |
| 螺丝帽 | 不锈钢 AISI 316L | |
| 启动力矩or堵转力矩 | 250 % | |
| 非驱动端轴承密封 | V'Ring | |
| 最大力矩 | 280 % | |
| 驱动端轴承密封 | V型圈 | |
| 堵转时间 | 14s (cold) 8s (hot) | |
| 瞬间转动惯量 (J) | 0.1071 kgm² | |
| 设计 | N | |
| 绝缘等级 | F | |
| 服务系数 | 1.00 | |
| 工作制 | S1 | |
| 启动方法 | 直接启动 | |
| 环境温度 | -20°C to +40°C | |
| 海拔 | 1500 m.a.s.l. | |
| 防护等级 | IP55 | |
| 外壳 | IC411 - TEFC | |
| 安装 | B3T | |
| 旋转方向¹ | 双向(顺时针和逆时针) | |
| 噪声强度 ² | 67.0 dB(A) | |
| 重量 ³ | 110 kg | |
| 法兰 | Without | |
| Efficiency (100% load) | 89.8 | |
| Power factor (100% load) | 0.81 | |
| 轴承型号 | 6209 ZZ C3 | |
| NDE bearing | 6209 ZZ C3 |