2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 W20 IE2 110 kW 4P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 14274736

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
轴锁装置  无 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
接地片 Double 
风扇罩材质 钢制 
热带涂装 无 
机座 315S/M 
功率 110 kW (150 HP) 
防雨帽  无 
频率 50 Hz 
额定转速 1487 rpm 
转差率 0.87 % 
额定电压 380/660 V 
额定电流 208/120 A 
启动电流 1664/958 A 
启动电流比 8.0 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器 
接线电缆数量 6 
空载电流 70.0/40.3 A 
风扇材质 塑料 
额定转矩 72.1 kgfm 
螺丝帽 不锈钢 AISI 316L 
启动力矩or堵转力矩 240 % 
 非驱动端轴承密封 V'Ring 
最大力矩 290 % 
驱动端轴承密封 V型圈 
堵转时间 28s (cold) 16s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 2.59 kgm² 
设计 N 
绝缘等级 F 
服务系数 1.00 
工作制 S1 
启动方法 直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C 
海拔 1500 m.a.s.l. 
防护等级 IP55 
外壳 IC411 - TEFC 
安装 B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 72.0 dB(A) 
重量 ³ 754 kg 
法兰 Without 
Efficiency (100% load) 94.5 
Power factor (100% load) 0.85 
轴承型号 6319 C3 
NDE bearing 6316 C3