2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 Multimounting IE3 30 kW 2P 200M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 Multimounting IE3 30 kW 2P 200M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 Multimounting IE3 30 kW 2P 200M/L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 13824606

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铝  铝  铝  铝 
浸渍方式  浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯 
主接线盒孔 2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5  2xM50x1,5 
轴锁装置  无   无   无   无 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5010 203A (ISO 12944 - C3) 
接地片 单接地  单接地  单接地  单接地 
风扇罩材质 钢制  钢制  钢制  钢制 
热带涂装 无  无  无  无 
机座 200M/L  200M/L  200M/L  200M/L 
????? Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
功率 30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP) 
防雨帽  无   无   无   无 
频率 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
额定转速 2960 rpm  2965 rpm  2970 rpm  3570 rpm 
转差率 1.33 %  1.17 %  1.00 %  0.83 % 
额定电压 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
额定电流 55.5/32.0 A  53.3/30.9 A  52.0 A  47.2 A 
启动电流 383/220 A  405/235 A  426 A  406 A 
启动电流比 6.9  7.6  8.2  8.6 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器 
接线电缆数量 6  6  6  6 
空载电流 15.7/9.04 A  17.3/10.0 A  18.6 A  16.0 A 
风扇材质 塑料  塑料  塑料  塑料 
额定转矩 9.87 kgfm  9.85 kgfm  9.84 kgfm  8.18 kgfm 
螺丝帽 不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L 
启动力矩or堵转力矩 220 %  240 %  250 %  260 % 
 非驱动端轴承密封 V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
最大力矩 240 %  270 %  290 %  300 % 
驱动端轴承密封 V型圈  V型圈  V型圈  V型圈 
堵转时间 25s (cold) 14s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  25s (cold) 14s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm²  0.2063 kgm² 
设计 N  N  N  N 
绝缘等级 F  F  F  F 
服务系数 1.00  1.00  1.00  1.00 
工作制 S1  S1  S1  S1 
启动方法 直接启动  直接启动  直接启动  直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP55  IP55  IP55  IP55 
外壳 IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
安装 B3T  B3T  B3T  B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 74.0 dB(A)  74.0 dB(A)  74.0 dB(A)  81.0 dB(A) 
重量 ³ 211 kg  211 kg  211 kg  211 kg 
法兰 Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 93.3  93.3  93.3  92.8 
Power factor (100% load) 0.88  0.87  0.86  0.86 
轴承型号 6312 ZZ C3  6312 ZZ C3  6312 ZZ C3  6312 ZZ C3 
NDE bearing 6212 ZZ C3  6212 ZZ C3  6212 ZZ C3  6212 ZZ C3