2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W21 IE2 90 kW 2P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 W21 IE2 90 kW 2P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 W21 IE2 90 kW 2P 280S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 13499779

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁  铸铁  铸铁  铸铁 
浸渍方式 Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
主接线盒孔 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
接地片 Double  Double  Double  Double 
风扇罩材质 钢制  钢制  钢制  钢制 
热带涂装 无  无  无  无 
机座 280S/M  280S/M  280S/M  280S/M 
????? Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
功率 90 kW (125 HP)  90 kW (125 HP)  90 kW (125 HP)  90 kW (125 HP) 
防雨帽  无   无   无   无 
频率 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
额定转速 2965 rpm  2970 rpm  2975 rpm  3575 rpm 
转差率 1.17 %  1.00 %  0.83 %  0.69 % 
额定电压 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
额定电流 163/93.8 A  157/91.0 A  153 A  137 A 
启动电流 1141/657 A  1178/683 A  1224 A  1165 A 
启动电流比 7.0  7.5  8.0  8.5 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器 
接线电缆数量 6  6  6  6 
空载电流 44.0/25.3 A  48.0/27.8 A  51.0 A  45.0 A 
风扇材质 塑料  塑料  塑料  塑料 
额定转矩 29.6 kgfm  29.5 kgfm  29.5 kgfm  24.5 kgfm 
螺丝帽 不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L 
启动力矩or堵转力矩 180 %  190 %  210 %  229 % 
 非驱动端轴承密封 V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
最大力矩 250 %  280 %  300 %  310 % 
驱动端轴承密封 V型圈  V型圈  V型圈  V型圈 
堵转时间 36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 1.10 kgm²  1.10 kgm²  1.10 kgm²  1.10 kgm² 
设计 N  N  N  N 
绝缘等级 F  F  F  F 
服务系数 1.00  1.00  1.00  1.00 
启动方法 直接启动  直接启动  直接启动  直接启动 
工作制 S1  S1  S1  S1 
环境温度 -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP55  IP55  IP55  IP55 
外壳 IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
安装 B3T  B3T  B3T  B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  86.0 dB(A) 
重量 ³ 647 kg  647 kg  647 kg  647 kg 
法兰 Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 94.1  94.1  94.1  94.5 
Power factor (100% load) 0.89  0.88  0.87  0.87 
轴承型号 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
NDE bearing 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3