2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) 电机 W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

电机 W20 A.R.Plus/High Efficiency 110 kW 4P 315S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

产品: 13100770

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁  铸铁  铸铁 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
接地片 Double  Double  Double 
风扇罩材质 钢制  钢制  钢制 
热带涂装 无  无  无 
机座 315S/M  315S/M  315S/M 
功率 110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP)  110 kW (150 HP) 
防雨帽  无   无   无 
频率 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
额定转速 1486 rpm  1488 rpm  1789 rpm 
转差率 0.93 %  0.80 %  0.61 % 
额定电压 380/660 V  415 V  460 V 
额定电流 203/117 A  191 A  171 A 
启动电流 1523/877 A  1681 A  1625 A 
启动电流比 7.5  8.8  9.5 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器 
接线电缆数量 6  6  6 
空载电流 56.0/32.2 A  67.0 A  57.0 A 
风扇材质 塑料  塑料  塑料 
额定转矩 72.1 kgfm  72.0 kgfm  59.9 kgfm 
螺丝帽 不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L  不锈钢 AISI 316L 
启动力矩or堵转力矩 229 %  280 %  310 % 
 非驱动端轴承密封 V'Ring  V'Ring  V'Ring 
最大力矩 260 %  320 %  330 % 
驱动端轴承密封 V型圈  V型圈  V型圈 
堵转时间 27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 2.82 kgm²  2.82 kgm²  2.82 kgm² 
设计 N  N  N 
绝缘等级 F  F  F 
工作制 S1  S1  S1 
启动方法 直接启动  直接启动  直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP55  IP55  IP55 
外壳 IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
安装 B3R(E)  B3R(E)  B3R(E) 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 76.0 dB(A)  76.0 dB(A)  80.0 dB(A) 
重量 ³ 796 kg  796 kg  796 kg 
法兰 Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 94.5  94.5  95.0 
Power factor (100% load) 0.87  0.85  0.85 
轴承型号 6319 C3  6319 C3  6319 C3 
NDE bearing 6316 C3  6316 C3  6316 C3