2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W21 Flameproof Motor IE1 0.55 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 W21 Flameproof Motor IE1 0.55 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 W21 Flameproof Motor IE1 0.55 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 12975741

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁  铸铁  铸铁 
浸渍方式  浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯 
主接线盒孔 M25x1,5  M25x1,5  M25x1,5 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5010 222P  RAL 5010 222P  RAL 5010 222P 
接地片 Double  Double  Double 
风扇罩材质 钢制  钢制  钢制 
热带涂装 无  无  无 
机座 90L  90L  90L 
????? Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C 
功率 0.55 kW (0.75 HP)  0.55 kW (0.75 HP)  0.55 kW (0.75 HP) 
防雨帽  无   无   无 
频率 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
额定转速 955 rpm  960 rpm  1165 rpm 
转差率 4.50 %  4.00 %  2.92 % 
额定电压 220/380 V  240/415 V  460 V 
额定电流 2.82/1.63 A  2.78/1.61 A  1.47 A 
启动电流 13.2/7.66 A  14.5/8.37 A  8.82 A 
启动电流比 4.7  5.2  6.0 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器 
接线电缆数量 6  6  6 
空载电流 1.64/0.950 A  1.99/1.15 A  0.950 A 
风扇材质 塑料  塑料  塑料 
额定转矩 0.561 kgfm  0.558 kgfm  0.460 kgfm 
螺丝帽 STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316 
启动力矩or堵转力矩 190 %  240 %  250 % 
 非驱动端轴承密封 Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal 
最大力矩 229 %  280 %  300 % 
驱动端轴承密封 Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal 
堵转时间 21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 0.0049 kgm²  0.0049 kgm²  0.0049 kgm² 
设计 N  N  N 
绝缘等级 F  F  F 
工作制 S1  S1  S1 
启动方法 直接启动  直接启动  直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP55  IP55  IP55 
外壳 IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
安装 B3T  B3T  B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 45.0 dB(A)  45.0 dB(A)  50.0 dB(A) 
重量 ³ 20.0 kg  20.0 kg  20.0 kg 
法兰 Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 68.5  69.0  69.1 
Power factor (100% load) 0.75  0.69  0.68 
轴承型号 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
NDE bearing 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ