2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W21 Flameproof Motor IE2 1.5 kW 2P 90S 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 W21 Flameproof Motor IE2 1.5 kW 2P 90S 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 W21 Flameproof Motor IE2 1.5 kW 2P 90S 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 11757879

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁  铸铁  铸铁 
浸渍方式  浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯   浸渍和烘烤聚酯 
主接线盒孔 M25x1,5  M25x1,5  M25x1,5 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45  碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
接地片 Double  Double  Double 
风扇罩材质 钢制  钢制  钢制 
热带涂装 无  无  无 
机座 90S  90S  90S 
????? Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C 
功率 1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP) 
防雨帽  无   无   无 
频率 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
额定转速 2795 rpm  2840 rpm  3450 rpm 
转差率 6.83 %  5.33 %  4.17 % 
额定电压 220/380 V  240/415 V  460 V 
额定电流 5.63/3.26 A  5.36/3.10 A  2.73 A 
启动电流 31.0/17.9 A  34.3/19.8 A  20.2 A 
启动电流比 5.5  6.4  7.4 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器   不带过载保护器   不带过载保护器 
接线电缆数量 6  6  6 
空载电流 2.07/1.20 A  2.42/1.40 A  1.20 A 
风扇材质 塑料  塑料  塑料 
额定转矩 0.523 kgfm  0.514 kgfm  0.423 kgfm 
螺丝帽 STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316  STAINLESS STEEL AISI 316 
启动力矩or堵转力矩 229 %  280 %  290 % 
 非驱动端轴承密封 Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal 
最大力矩 220 %  280 %  320 % 
驱动端轴承密封 Lip Seal  Lip Seal  Lip Seal 
堵转时间 21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 0.0016 kgm²  0.0016 kgm²  0.0016 kgm² 
设计 N  N  N 
绝缘等级 F  F  F 
工作制 S1  S1  S1 
启动方法 直接启动  直接启动  直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP55  IP55  IP55 
外壳 IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
安装 B3T  B3T  B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针)  双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 62.0 dB(A)  62.0 dB(A)  68.0 dB(A) 
重量 ³ 33.6 kg  33.6 kg  33.6 kg 
法兰 Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 81.3  82.0  84.0 
Power factor (100% load) 0.86  0.82  0.82 
轴承型号 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
NDE bearing 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ