2. 我的账户
  3. 比较
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
比较 2 个类别中的 2 个产品


  • Monitoring Relay RMW171
  • Identifiers1
× 从比较中删除 MONITORING 继电器 RMW17-FSF01D65 MONITORING 继电器 RMW17-FSF01D65

MONITORING 继电器 RMW17-FSF01D65

产品: 12735387
Type Monitoring
Function Phase fault/sequence
Output contacts 1 NO/NC
Timing Not applicable
Function complement Not applicable
Control voltage Not applicable
A1-A2 terminals voltage Not applicable
A2-A3 terminals voltage Not applicable
A2-B1 terminals voltage Not applicable
L1-L2-L3 terminals voltage 200-240 V 50/60Hz
Output contact AC voltage 250 V
Output contact DC voltage 30 V
Output contact DC current 5 A
认证 RCM
× 从比较中删除 接线盒标识 IDB5-BTW水平-0 接线盒标识 IDB5-BTW水平-0

接线盒标识 IDB5-BTW水平-0

产品: 10792234
控制标识类型 接线盒标识 IDB
型号 WEG TYPE-BTW
WEG标识尺寸 5x5mm
颜色 白
材料 聚酰胺 PA6.6
记录 0
记录方向 水平记录
记录颜色 黑色