冷却塔 #1

电机安装在冷却塔顶部或直接承受冷却塔气流。

  • 效率等级:IE1、IE2、IE3或IE4
  • 冷却方式:TEFC(根据要求提供 TEAO
  • 防护等级:IP55
  • 额定输出:1.1~90kW
  • 极数:2、4、6、8极
  • 机座尺寸:90 至 280S/M
  • 电压:单电压或多电压设计
  • 绝缘等级:F
  • 铝压铸件鼠笼式转子
  • 双密封 2RS 轴承(最大至机座 200L
  • 内部环氧涂层(热带涂装)
  • 接头处的密封剂
  • 加热带(可选)
  • 端盖和接线盒中的橡胶排放塞
  • 抛油环
  • 专用铭牌及涂装方案

 

 

冷却塔 #2

电机安装在冷却塔设备之外,但不直接受到冷却塔气流的影响。

  • 效率等级:IE1、IE2、IE3或IE4
  • 冷却方式:TEFC(根据要求提供 TEAO)
  • 防护等级:IP55
  • 额定输出:1.1~90kW
  • 极数:2、4、6或8极
  • 机座尺寸:90 至 280S/M
  • 电压:单电压或多电压设计
  • 绝缘等级:F
  • 铝压铸件鼠笼式转子
  • 接头处的密封剂
  • 抛油环
  • 专用铭牌