斜齿轮减速机有十二种外壳尺寸,额定扭矩从 50 到 18,000 Nm,并提供底脚和法兰设计。虽然两个较小的齿轮装置(C00 和 C01)只需两级即可发挥其全部潜力,但较大尺寸的 C03 至 C08 可用于两级或三级,适用于更高扭矩范围的应用。从 C09 开始增加了第四级,而 C16 甚至配备了 5 个齿轮级。
用于木材加工公司的机器、压力机、传送带、转台、泵、包装机、烘焙设备、升降机、织布机、螺旋输送机和螺旋压缩机。
考虑到可用的最重要的标准安装尺寸,该设计允许将 WG20 减速电机轻松集成到几乎所有现有系统中。
| C00 | C01 | C03 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C13 | C14 | C16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal torque | [Nm] | 50 | 85 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Number of stages | 2 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| Ratio range | 2.44 - 47.44 | 3.09 - 66.5 | 2.91 - 286.32 | 2.52 - 328.43 | 2.80 - 375.71 | 2.59 - 351.33 | 2.69 - 368.94 | 2.99 - 3282.02 | 3.11 - 2636.78 | 4.00 - 1891.77 | 5.17 - 2162.84 | 5.96 - 22405.25 | |
| Speed range at 1400 rpm 50 Hz | [rpm] | 30 - 573 | 21 - 452 | 5 - 481 | 4 - 555 | 4 - 500 | 4 - 540 | 4 - 520 | 0.4 - 468 | 0.5 - 449 | 0.7 - 350 | 0.7 - 271 | 0.1 - 235 |
| Power range at 50 Hz | [kW] | 0.12 - 0.75 | 0.12 - 1.5 | 0.12 - 3.0 | 0.12 - 7.5 | 0.12 - 9.2 | 0.12 - 15 | 0.12 - 22 | 0.12 - 30 | 0.12 - 37 | 0.12 - 75 | 0.12 - 90 | 0.12 - 110 |
| Output shaft | [mm] | 20 x 40 | 20 x 40 | 25 x 50 | 30 x 60 / 30 x 70 | 35 x 70 | 40 x 80 | 50 x 100 | 60 x 120 | 70 x 140 | 90 x 170 | 110 x 210 | 120 x 210 |
| Output flange IEC | [mm] | 120/140/160 | 120/140/160 | 120/140/160/200 | 160/200/250 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 550/660 |
| Housing material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |