标配特性
- 额定输出功率:315 至 5,000 千瓦
- 电压:6,000 至 10,000 伏
- 机座:355 至 630 (IEC)
- 极数:4, 6, 和 8 极
- 频率:50 赫兹
- 安装形式:水平安装
- 冷却方式:IC611 (TEAAC)
- 防护等级:IP55
- 环境温度:-20 ℃ 至 40 ℃
- 轴承类型:脂润滑滚动轴承
- 热防护:RTD Pt-100传感器,每相两个和RTD Pt-100传感器,每个轴承一个
- 运行系数:1.00
- 绝缘等级:F
- 转子:配备集电环绕线转子
- 碳刷装置: 配备固定刷或者电机驱动的提升刷系统
优势
- 模块化的设计理念,缩短交货期
- 电气和机械设计中的灵活性
- 适用在恶劣的工作条件和环境中运行
- 高质量碳钢制造的高强度机壳
- 按需提供固定刷或提升刷系统
- 集成式的提升刷自动控制系统
- 创新设计的电机驱动的提升刷系统避免了集电环和碳刷的早期磨损以及碳粉的积聚
- 提升刷系统的集电环和碳刷使用寿命显著增加,从而延长整机的使用时间