技术特点

  • 额定输出:1,000 至 7,500 kW
  • 极数:4 至 18
  • 机座:450 至 900
  • 电压:2,300 至 13,800 V
  • 频率:50 或 60Hz
  • 安装:垂直
  • 冷却方式:IC01、IC611、IC81W
  • 服务系数:1.00
  • F级绝缘
  • RTD Pt-100 温度传感器,每个轴承一个
  • 加热带
  • 油脂润滑轴承

好处

  • 适合在恶劣条件和腐蚀性环境中运行
  • 电气和机械设计的灵活性以符合应用要求
  • 高刚性机座,由碳钢制成
  • 现代且高效
  • 模块化概念,允许不同的冷却配置
  • 允许不同配置的多功能电机
  • 耐用性、抗性和坚固性
  • 优化轴承以适应不同水平的轴向载荷
  • 重新设计冷却系统,优化机械设计

 

应用

W60 立式系列电机专注于驱动立式低速离心泵,但也可以安装在其他应用中。 优化的设计、优质材料的使用以及 WEG 制造过程各个阶段的严格控制,使电机在发电、水和废水、石油和天然气、采矿等领域得到应用。