TCFW500采用现代设计,可根据应用要求进行选择,提供灵活、卓越的性能。在插件模块版本中,C FW500变频器标配自带IOS模块。在没有插件模块的版本中,可以选择所需的插件模块(每个变频器始终有一个插件模块)。所 有插件模块均内置RS485 Modbus RTU。
CFW500采用现代设计,可根据应用要求进行选择,提供灵活、卓越的性能。在插件模块版本中,C FW500变频器标配自带IOS模块。在没有插件模块的版本中,可以选择所需的插件模块(每个变频器始终有一个插件模块)。所 有插件模块均内置RS485 Modbus RTU。
CFW500可以连接到主要的快速工业现场总线通信网络,根据选择的插件模块,使用世界范围内使用的协议,如CANopen、P rofibus DP、EtherNet/IP、Modbus TCP、PROFINET IO和DeviceNet。此外,所 有插件模块均内置串行接口RS485 Modbus RTU。