涉及高惯性负载的应用,当减速时间很短时,大量能量从电机回馈给变频器。为了处理这种能量,常 规变频器必须将其通过功率电阻器来散热进行耗散。此类电阻器通常较大,由于散热量大,必须考虑一些安装标准。作 为使用制动电阻器的替代方案,CFW11在矢量控制模式下采用了一种特殊的制动方法,称为Optimal braking®。这 种创新无需制动电阻器即可提供高性能制动扭矩。下图显示了与其他制动方法相比,使用Optimal Braking®的优势,从 而为制动应用提供更好且低成本的解决方案。


I该资源为CFW11提供PLC功能,无需添加任何附件。它为产品提供了灵活性,允许用户创建自己的应用程序(用户编程)。
SoftPLC的主要功能包括:
CFW11是基于即插即用原理开发的,能够自动识别插入的附件,并且易于安装和安全操作,无需额外配置。


面板可按照在柜门上或者防护等级为IP56的安装卡槽内


其广泛的功能、便捷的配置、安装和操作,以及用于电气和模块化面板安装的版本,使CFW11适用于不同行业的应用: