CFW900人机界面提供了一个智能、现代且易于使用的界面,交互简单快捷。
由于工业流程和机器的不断发展,越来越需要高效且有效的解决方案。 CFW900 具有独特的智能温度管理功能,可 以在不同温度的环境中使用。从一个集成系统中,变频器 可以测量环境温度并通过改变其整流频率进行自我配置,从而成为多功能 变频器 并使其能够用于不同的工业应用。

CFW900 无需额外模块即可连接到主要的工业通信网络,因为它具有两个用于 EtherNet/IP、Modbus-TCP 和 MQTT 通信的交换机以太网端口,以及一个用于 Modbus-RTU 通信的串行端口 (RS485)。
具有蓝牙® 连接功能的新型 CFW900 HMI 是面板制造商和技术支持的理想选择,因为与新型 WPS 移动应用程序相结合,它 允许使用自定义布局和组件进行参数监控,以及参数化、备份、恢复参数等.

Vectrue技术
适用于您的应用程序的不同类型的控件
感应电机
永磁电机


CFW900 具有先进的功能,可以满足最苛刻的应用。
主要细分行业:
应用: